|
Brinemo o zaštiti okoliša, pa stoga sve Danfossove tvornice moraju ustanoviti sustave menadžmenta za zaštitu okoliša i imati odobrenja sukladna međunarodnom standardu ISO 14001.
2002. godine se Danfoss pridružio "UN Global Compactu" koji se sastoji od devet načela koja se odnose na odgovornosti prema društvu i okolišu. Time je Danfoss preuzeo obvezu podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi i napretku u svezi tih načela. Ovo izvješće, pod nazivom "Corporate Citizenship 2003", odražava naše stavove o problemima zaštite okoliša i utjecaja naših aktivnosti na okoliš. |